เผยแพร่สินค้าของคุณ
M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic

A multiple instrument ophthalmic table. This table is designed to hold up to three ophthalmologic instruments allowing the patient to turn only slightly between them for testing. The table top is adjustable from approximately 26" to 38" and facilitates complete wheelchair accessibility to all instruments.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M5027
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multiple Instrument
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)970
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)710
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)