เผยแพร่สินค้าของคุณ
M5525 - Lensometer, Soft Contact
SEPS2BIM

M5525 - Lensometer, Soft Contact

Soft contact lensometer. Unit features lens holder, external scale, prism holder, prism axis from 0 to 180 degree, external power, printer and axis readings with an American style cross-line target. Used for measuring soft and hard contact lenses as well as conventional spectacle lenses.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M5525
  • Product familyLensometer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soft Contact
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)480
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (34)