เผยแพร่สินค้าของคุณ
M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter
SEPS2BIM

M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter

Eye exam phoropter unit with motor operated chair. Unit consists of an adjustable chair, and phoropter unit for eye examination, mounted on a stand. Stand includes an additive tray with keratometer arm and tray and a integral instrument tray. Unit is designed for use during ophthalmic examinations.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M5600
  • Product familyUnit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exam
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1220
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)