เผยแพร่สินค้าของคุณ
M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small
SEPS2BIM

M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small

4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)
Ceiling mounted surgical light. Consists of a single lamp head up to 24" in diameter depending on the manufacturer. Unit provides heat filtered, color corrected light. Most lights require a minimum ceiling height of 8 feet 2 inches; check manufacturers' specific recommendations. Light head is in a movable yoke attached to a column hanging from the ceiling. For minor surgery and obstetrical procedures. Physical dimensions refer to the retracted light; one length of the dual swing arm around the center mount for width and depth and the height is the combined lamp head and folded arms height.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M7470
  • Product familyLight
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surgical
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)510
  • กว้าง (มิลลิเมตร)810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)810
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)