เผยแพร่สินค้าของคุณ
M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic
SEPS2BIM

M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic

Portable defibrillator-monitor-recorder with built in advisory protocol. Unit is designed for use by ambulance crews and cardiac arrest teams where a physician will not be available to determine if defibrillation is appropriate. System provides lead II ECG monitoring only, recording and logging of a resuscitation event for later review. This system provides up to 360 joules output and has an external battery charger available. Unit is sometimes referred to as an "Automatic Advisory Defibrillator" or "AAD". Unit may be line powered with an optional battery substitute pack.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M7665
  • Product familyDefibrillator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monitor
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)280
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (35)