เผยแพร่สินค้าของคุณ
M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System
SEPS2BIM

M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System

4.7 จาก 5 ดาว4.7(14 รีวิว)
Central processor for the analysis of Holter monitor recordings. System permits the high speed downloading of Holter recordings into a central database, automated recording analysis and storage, report generation, listing clinical findings and tracking final reports. System may include a monitor, keyboard, scanner, printer, input port and a disk drive storage device.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M7770
  • Product familyComputer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Holter Monitor Analysis System
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)580
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)710
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)