เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8000 - Shower Trolley System, Complete
SEPS2BIM

M8000 - Shower Trolley System, Complete

Shall be a hydraulically height-adjustable shower trolley for patient transfer and shower. It shall be approximately 77" long x 30" wide with minimum height adjustments range between 23 - 33". It shall have a minimum lift capacity of 330 pounds. Casters shall be a minimum of 4" with wheel locking brakes. Shower Trolley may be configured to work manually or with a battery/electric height adjustment. The unit shall come complete with a wall panel that includes a patient shower and disinfection system, thermostatic mixer and temperature gauge and a stainless steel flush sink.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8000
  • Product familyShower Trolley System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complete
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)860
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2110
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)