เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible
SEPS2BIM

M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible

Convertible exercise staircase. Staircase is sturdily built in two sections permitting a corner type or straight type arrangement. It consists of steps 30-36" wide and a square platform. It includes handrails to accommodate both children and adults. Both steps and platform are covered with non-slip tread.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8145
  • Product familyExerciser
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Staircase
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1370
  • กว้าง (มิลลิเมตร)910
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2770
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)