เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot
SEPS2BIM

M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot

Hand/foot ultraviolet cabinet UVA-UVB combination system. Unit consists of one cabinet with two units in the cabinet. Patients hands are placed into the upper and feet in the lower level unit. Device is used in Dermatology for the treatment of certain skin conditions with ultraviolet light.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8192
  • Product familyBooth
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Treatment
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)860
  • ความลึก (มิลลิเมตร)660
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (34)