เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy
SEPS2BIM

M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy

Physical therapy parallel bars. Unit can have manual or electrically powered adjustments. Bar height is adjustable from 25" to 40" and the bar width is adjustable from 16" to 25". Hand rails are chrome plated 1-1/2" steel tubing. Walking aisle is a minimum of 24" wide and finished in natural wood or covered with vinyl matting. Database information reflects 10' or 12' bar length electrically powered units.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8240
  • Product familyParallel Bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Physical Therapy
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1090
  • กว้าง (มิลลิเมตร)810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3050
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)