เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted
SEPS2BIM

M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted

Wall mounted hot/cold pack rack. Unit is a stainless steel rack used to store and dry cold packs.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8270
  • Product familyRack
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pack
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)830
  • ความลึก (มิลลิเมตร)430
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)