เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood
SEPS2BIM

M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood

Examination/treatment table, wood construction. The table is capable of supporting at least 285 lbs. (120 KGP) and is of a "H" brace design with shelf and may have one drawer. Includes a leatherette covered 2 inch foam pad. Pad is removable and designed to fit the table top in a slip resistant manner.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8300
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Examination/Treatment
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)790
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1980
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)