เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8325 - Traction Unit, Portable
SEPS2BIM

M8325 - Traction Unit, Portable

Hydraulic or electric portable traction unit. The traction unit can be directly mounted to and removed from a traction table or can have its own mobile stand which clamps securely to the traction table. The unit controls treatment times from 1-99 minutes with hold times up to 60 seconds. Traction can be increased in gradual steps. The unit incorporates as many as four treatment modes and features a pulling force from 0 to 200 lbs. The unit can also be used with a treatment table, chair or hospital bed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8325
  • Product familyTraction Unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Portable
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)460
  • กว้าง (มิลลิเมตร)280
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)