เผยแพร่สินค้าของคุณ
P5350 - Shower, Patient, Psychiatric
SEPS2BIM

P5350 - Shower, Patient, Psychiatric

Psychiatric patient shower. Shall be vandal-proof. Shower head shall be designed for prison use, shall have smooth surfaces with no projection that can be used as a catch or hook; shall have flat back arranged for bolting directly to the wall and shall be tapped for 1/2 inch pipe connecting to tempered water line; the head shall have a tamperproof removable face not less than 3-1/2 inch diameter; the shower head shall be installed not less than 6 feet above the floor and shall deliver the spray within a 3 foot circle.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P5350
  • Product familyShower
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patient
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)510
  • กว้าง (มิลลิเมตร)250
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationFurnishing Element