เผยแพร่สินค้าของคุณ
P6500 - Sink, Service, Cast Iron
SEPS2BIM

P6500 - Sink, Service, Cast Iron

Service sink approximately 18" D x 22" W x 20" H which includes a polished chromium-plated combination hot and cold water faucet with integral stops and extended spout. Spout will have a pail hook, 3/4 inch hose coupling thread and shall include a backflow preventer. The faucet will be provided with a top brace and wall fittings for mounting above service sink. Service sink will be made of enameled cast iron. Used throughout the facility in utility rooms for washing and cleaning equipment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P6500
  • Product familySink
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Service
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)580
  • กว้าง (มิลลิเมตร)580
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (33)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)