เผยแพร่สินค้าของคุณ
R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT
SEPS2BIM

R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT

Food freezer approximately 23 CUFT and 84" H x 27" W x 37" D. This unit has a stainless steel case front and doors. The cabinet front and doors are constructed of heavy gauge polished stainless steel to maintain an attractive appearance. The heavy-duty wire shelves are adjustable in one inch increments, used for frozen food storage in food service departments.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R6100
  • Product familyFreezer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Food
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)890
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText