เผยแพร่สินค้าของคุณ
R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves
SEPS2BIM

R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves

Laboratory refrigerator approximately 83x56x33 in size. This unit will have double-doors; stainless steel interior; six stainless steel shelves that are fully adjustable to one-half centers; blower coil cooler with automatic off cycle defrost and a seven day precision temperature recording clock. This unit is used in hospitals and research laboratories for general cold storage.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R6280
  • Product familyRefrigerator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lab
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2060
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)910
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)