เผยแพร่สินค้าของคุณ
S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber
SEPS2BIM

S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber

A cabinet mounted, single power door (vertical sliding), gravity, sterilizer with integral steam generator w/ approximately 16"H x 16"W x 26"D chamber. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 100° C to 135°C (212°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F). Various electrical configurations are available for the integral steam generator, for pricing purposes 208V, 50/60HZ, 3PH, 84AMPS is used.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S0107
  • Product familySterilizer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elec
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
  • ความลึก (มิลลิเมตร)970
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)