เผยแพร่สินค้าของคุณ
S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated
SEPS2BIM

S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated

A fully automated, five multi-chamber (pre-wash, sonic cleaning, washing, rinsing, and drying), mechanical washer. The system is controlled by microcomputers that monitor and control system operations and functions and provides visual indication of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. Features an automated two rack load/indexing station and single rack unload/indexing station. Processes up to a minimum of 10 single or 40 instrument trays per hour. System designed to clean and decontaminate medical utensils and surgical instruments in a high production linear flow. Various electrical configurations are available, for pricing purposes 208V, 60HZ, 3PH, 60AMPS is used.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S0905
  • Product familyWasher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi-Chamber (5)
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2440
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1240
  • ความลึก (มิลลิเมตร)4900
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)