เผยแพร่สินค้าของคุณ
S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

A floor mounted, low temperature hydrogen peroxide gas plasma sterilizer. Sterilization chamber shall have a capacity of approximately 3.5 cubic feet (100 liters). The sterilizer shall be capable of processing metal instruments, plastics, heat and moisture sensitive devices in approximately 75 minutes with no aeration required. Unit shall be equipped with a visual display and audible alarm. A built in printer will provide system performance record for each cycle.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S5505
  • Product familySterilizer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydrogen Peroxide Gas
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1680
  • กว้าง (มิลลิเมตร)790
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1070
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)