เผยแพร่สินค้าของคุณ
T0005 - Electrical Safety Analyzer
SEPS2BIM

T0005 - Electrical Safety Analyzer

Electrical safety analyzer. Characteristics/components include combining all lead connected ECG lead tests measuring individual lead leakage; AC/DC measurement; current consumption; automatic neutral-ground and power-ground resistance and volts. This unit is used for electrical safety testing, preventive maintenance programs and equipment repair. Battery powered models are available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T0005
  • Product familyElectrical Safety Analyzer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical Safety Analyzer
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)130
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)