เผยแพร่สินค้าของคุณ
T0030 - Radiation-Light Field Analyzer
SEPS2BIM

T0030 - Radiation-Light Field Analyzer

Light and radiation field analyzer for quality assurance testing of radiation therapy devices. Unit is self contained and checks the coincidence of light and radiation fields, symmetry of radiation field, flatness of radiation field, and penumbra size of the radiation field. Unit has a built in graphics printer for hard copy output of scanned information.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T0030
  • Product familyRadiation-Light Field Analyzer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Radiation-Light Field Analyzer
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (34)