เผยแพร่สินค้าของคุณ
X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated
SEPS2BIM

X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated

Plastic laminated benchtop. This unit is custom built for all types of darkrooms and loading benches. The length, depth, and color are specifically matched to each installation. The top is 3/4 inch plywood with a 4-1/2 inch high (outside size), backsplash and end returns. Waste bin cutouts are bound with a welded stainless steel rim either 4"X16" or 7"X7" size. This unit is used on top of darkroom casement in X-ray processing rooms and is based on per foot of benchtop.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X1000
  • Product familyBenchtop
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plastic
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)610
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)