เผยแพร่สินค้าของคุณ
X1100 - Bin, Loading, Film
SEPS2BIM

X1100 - Bin, Loading, Film

Film loading bin, approximately 33" H x 23" W x 15" D. Double steel light trap door gives maximum protection and assures lifetime safety. All corners and seams are welded for strength and protection. The interior of the hinged bin is divided into five compartments, each capable of accepting 14" X 17" films. Adjustable inserts to accommodate smaller size films are provided. Also provided with a room light micro switch interlock. This unit is used in photo and X-ray darkrooms.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X1100
  • Product familyBin
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Loading
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)910
  • กว้าง (มิลลิเมตร)580
  • ความลึก (มิลลิเมตร)380
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)