เผยแพร่สินค้าของคุณ
X2105 - Scanner, Ultrasound, Cardiac (Echo)
SEPS2BIM

X2105 - Scanner, Ultrasound, Cardiac (Echo)

High definition, diagnostic ultrasound system for Radiology, Cardiology, Vascular, ob-gyn, Perinatology, and Surgical imaging applications. The unit employs curved, phased and linear array imaging technology. The system supports colorflow, pulse, continuous wave imaging modalities. On board software measurement packages available for all imaging applications. The system is DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. In addition, a full line of probes and conventional recording devices are available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X2105
  • Product familyScanner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultrasound
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1570
  • กว้าง (มิลลิเมตร)660
  • ความลึก (มิลลิเมตร)940
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)