เผยแพร่สินค้าของคุณ
X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted

Single film illuminator approximately 20"H x 17"W x 5"D. This is a single panel wall mounted unit. Characteristics and components include, two 15 watt fluorescent tubes; gravity grip film holder, constructed of corrosion resistant galvanized steel with stainless steel trim, and a clean uncluttered appearance. This unit is used to view X-ray film in hospitals and doctors offices.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X3830
  • Product familyIlluminator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Film
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)560
  • กว้าง (มิลลิเมตร)410
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)