เผยแพร่สินค้าของคุณ
X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted

Film illuminator, 8 panels, wall mounted. This unit has a stainless steel or light gray baked enamel finish. It consists of two 4-panel illuminators, with dual switches and torque grip film holders. The lower illuminator is tilted 35 degrees from the vertical while the upper illuminator is vertical (on two tier unit). It is arranged to facilitate handling of the films and especially effective for seated viewing. The unit is used to review and analyze X-ray films.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X3940
  • Product familyIlluminator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Film
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)