เผยแพร่สินค้าของคุณ
X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted

Film illuminator, 4 panels, wall mounted. This unit is designed for simple on the wall installation. It has a front-mounted switch for independent control of fluorescent lamps. The unit is used to review and analyze radiography film in hospitals and X-ray clinics.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X3990
  • Product familyIlluminator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Film
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)580
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)