เผยแพร่สินค้าของคุณ
X6190 - Radiographic/Fluoro Unit, Cardiac, 100 kW, Digital
SEPS2BIM

X6190 - Radiographic/Fluoro Unit, Cardiac, 100 kW, Digital

4.2 จาก 5 ดาว4.2(9 รีวิว)
This system is specifically designed to perform biplane radiographic/fluoroscopic examinations in the Cardiology Department. On-line digital cardiac image processing will provide instant availability of images for review. This units characteristics and components include 100 kW micro-processor controlled X-ray generators, C-arm and U arm with 9” multi-field Image Intensifier, integrated X-ray tube unit and cine camera. The Digital Imaging for both the AP and Lateral planes shall consists of a computer, keyboard with acquisition, viewing monitor, and slave monitor. The system shall be DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. It is recommended that the TV monitors be ceiling suspended. System to be procured with Cardiac Cath Lab computerized analysis/monitoring system.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X6190
  • Product familyRadiographic/Fluoro Unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cardiac
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (35)