เผยแพร่สินค้าของคุณ
X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography
SEPS2BIM

X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography

4.8 จาก 5 ดาว4.8(13 รีวิว)
The CT Scanner System is an noninvasive radiographic technique that involves the reconstruction of a tomographic plane of the body from a large number of collected x-ray absorption measurements taken during a scan around the body's periphery. The CT System shall be a single gantry, whole body scanning system appropriate to support tertiary care facilities with an annual projected workload of less than 5,500 separate studies. System includes DICOM 3.0 or latest version software protocol. System to be procured with turnkey installation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X6240
  • Product familyRadiographic Unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Computerized Tomography (CT)
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)