เผยแพร่สินค้าของคุณ
X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head
SEPS2BIM

X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head

4.4 จาก 5 ดาว4.4(10 รีวิว)
The system shall be a single plane or variable angle dual detector emission system, designed for fast data acquisition and high patient through put for Single Photo Emission Computed Tomography (SPECT), whole body and general purpose nuclear medicine procedures. It shall be designed to image at any energy range for any procedure. The unit detects and counts photons emanating from radiopharmaceuticals. Collimators available to suit full range applications. The system shall be DICOM 3.0 or latest version, compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X9830
  • Product familyScanner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nuclear
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1930
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2210
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1570
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)