เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
    Serge Ferrari

    Soltis Horizon 86

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Horizon 86 provides an unmatched view through and the right level of natural light for users' wellbeing
    สเปคสินค้า
    • - Available in 23 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 380 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soltis86
    • Product familySolar Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameWindow screens
    • UNSPSC code30171614
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFabric Structures
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ