เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soltis Master 99
Soltis Master 99
Soltis Master 99
    Serge Ferrari

    Soltis Master 99

    Solar protection screen for internal applications. Soltis Master 99 tames the light flux for an optimised glare control.
    สเปคสินค้า
    • - Available in 3 variations: 22 solid colours with an aluminium back side, 6 references with the same colour both sides and one black & white reference - Also available with a LowE treatment (please consult us) - Available in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) and in vertical bands of 126 mm wide (please contact us) - Weight: 290 g/m² - Thickness: 0.32 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soltis99
    • Product familySolar Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameWindow screens
    • UNSPSC code30171614
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFabric Structures
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ