เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
    Serge Ferrari

    Soltis Perform 92

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Perform 92 acts like a real heat shield. It blocks up to 97% of the heat when placed outside
    สเปคสินค้า
    • - Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 420 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soltis92
    • Product familySolar Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameWindow screens
    • UNSPSC code30171614
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFabric Structures
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ