เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
    Seves Glass Block Inc

    Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Seves Vetropieno Americano™ Rettangolare Line are a 100% solid glass brick that brings together the appeal of traditional bricks and the transparency and luminosity of glass. This completely unique design solution can be used in place of traditional bricks to create dramatic interior, exterior or partition walls that maximize the passage of light— or as a subtle design accent that adds a touch of style and character. Vetropieno Americano™ Rettangolare is a versatile building element that can also be installed in a horizontally application. Vetropieno Americano™ Rettangolare is available in the ‘clear’ version, only.

    Seves Vetropieno Americano™ Quadrato Line are a 100% solid glass brick that can be used in conjunction with Vetropieno Americano™ Rettangolare to create running bond.. Vetropieno Americano™ Quadrato is available in the ‘clear’ version, only.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vetropieno-Americano
    • Product familySolid
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid Glass Brick
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.25
    • กว้าง (นิ้ว)3.67
    • ความลึก (นิ้ว)7.67
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    • น้ำหนัก5.29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • UNSPSC nameBricks
    • UNSPSC code301316
    • OmniClass Number23-13 21 00
    • OmniClass TitleBlocks and Bricks
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (25)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)