เผยแพร่สินค้าของคุณ
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
    Seves Glass Block

    1919/8 BSH 20

    For applications that demand high safety standards the BSH20 series of glass blocks have been created, with a high mechanical resistance to the impact of bullets.

    The BSH20 blocks are certified as bullet proof in class FB4 according to regulations DIN 52290-2 and EN 1522, and for this reason they are frequently used in "sensitive areas" such as cash dispensers in banks or prisons, and in all places where apart from the strength of the reinforced grid between the blocks, there must also be the certified strength of the glass blocks themselves.

    The glass blocks belonging to this family are available in smooth and wavy glass designs and with three finishings (transparent, sand blasted on 1 side or 2 sides) as well as the Orsa glass design with a transparent finishing.

    สเปคสินค้า
    • 1919_8 BSH 20 Clearview Seves Glassblok - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

      SOUND INSULATION (dB): 42 dB

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 90

      BULLET PROOF: BR2/NS; FB3 S

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 4,0

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 240


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1919_8_BSH_20
    • Product familyTechnology - bullet resistant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1919/8 BSH20
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameBlocks
    • UNSPSC code301315
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)