เผยแพร่สินค้าของคุณ
1919/8 OPAL
Seves Glass Block

1919/8 OPAL

Opal is a all-white glass block designed for opening and widening an environment's visual impact, rendering it more spacious and creating a pleasant, soothing atmosphere. It combines the functional security of glass block with the beauty of an opal-like appearance.

The Plain Pattern: with a smooth finish both inside and out, this style emits a softly diffused light over an entire area.

Opal provides the same basic benefits of ordinary glass block by creating sound insulation, security, graffiti resistance and easy maintenance and can be installed like traditional glass block.

Opal can be used in exterior and interior applications to provide light and privacy: an elegant choice to maximize spaces from room to room with a touch of style, character and personality thanks to the power and the luminosity of the white glass block.

สเปคสินค้า
  • 1919/8 OPAL Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 37 dB

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,50

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1919_8_Opal
  • Product familyDesign Line
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์OPAL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • UNSPSC nameBlocks
  • UNSPSC code301315
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (25)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)