เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clear 2411_8
Clear 2411_8
Clear 2411_8
Clear 2411_8
    Seves Glass Block

    Clear 2411_8

    Technology / Other formats and thicknesses / 2411/8 Wave 2411/8WAVE Rectangular glass block 2411/8 was created as a module to complete the square glass block 2424/8. Ideal also for creating curvilinear walls with a lower curvature radius than those created with the corresponding square module, glass block 2411/8 offers designers the possibility of combining different moduleswithin the same wall. Rectangular glass block 2411/8 is available in the standard glass designs (smooth, wavy) and with three different finishings (transparent, sandblasted on 1 side or 2 sides).
    สเปคสินค้า
    • 2411/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.1

      SOUND INSULATION (dB):  37

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x11,5x8

      WEIGHT (Kg): 2,20

      PIECES/M2 (pcs/m²): 32

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 400


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Clear_2411_8
    • Product familyTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clear 2411/8
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)115
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameBlocks
    • UNSPSC code301315
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)