เผยแพร่สินค้าของคุณ
B 1616/3 Prisma
Seves Glass Block

B 1616/3 Prisma

Paver B 1616/3 is a monolithic element in glass ideal for horizontal structures both for interiors and exteriors. The small format makes it possible to create panels which provide greater safety thanks to the larger surface of the space between the glass blocks, which increases friction. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the blocks.
สเปคสินค้า
  • B 1616/3 Prisma Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.9/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 16x16x3,1

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼25 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B_1616_3_PRISMA
  • Product familyTechnology - pavers: piastre
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์B 1616/3 PRISMA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)160
  • ความลึก (มิลลิเมตร)31
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)