เผยแพร่สินค้าของคุณ
B 2020/2 Prisma
Seves Glass Block

B 2020/2 Prisma

Paver B 2020/2 is a monolithic element in glass ideal for horizontal structures both for interiors and exteriors where greater luminosity is required between the levels of separation. B 2020/2 is available in diamond tooled glass with a transparent finishing. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
สเปคสินค้า
  • B 2020/2 Prisma Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/4.1

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 20x20x2,2

    WEIGHT (Kg): 2,00

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼19 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B_2020_2_Prisma
  • Product familyTechnology - pavers: piastre
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์B 2020/2 Prisma
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)