เผยแพร่สินค้าของคุณ
Saniaccess 2 - 3 inlets
Saniaccess 2 - 3 inlets
Saniaccess 2 - 3 inlets
Saniaccess 2 - 3 inlets
Saniaccess 2 - 3 inlets
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Saniaccess 2 - 3 inlets

    The Saniaccess 2 is a macerator designed to make installing an extra WC and basin easy. A macerator is a pump that can be installed to take black waste water away from WC's, basins, showers and a range of other appliances. It is a pump featuring a cutting blade that grinds up waste into pulp for discharge through small bore pipework to a drainage pipe.  The Saniaccess range is primarily intended for new installations as the inlet and outlet positions vary from other Saniflo models. The Saniaccess 2 has two inlets, fits unobtrusively behind a WC and it discharges through 22, 28 or 32mm pipework. With a quiet motor and the improved casing design the Saniaccess 2 looks better and more discrete than ever. It is quieter and more efficient than other products in the market. The design offers easy access to the tank for servicing and maintenance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Saniaccess2
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanibroyeur
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • วัสดุรองPP-MD
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC011009
    • ชื่อ ETIMFaeces pump with standard motor