เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanipack Pro Up

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(10 รีวิว)
    The Sanipack Pro Up is designed to be concealed from view, so is perfect for use with fitted bathroom furniture and wall-hung sanitaryware. A macerator is a pump that can be installed to take black waste water away from WC's, basins, showers and a range of other appliances. It is a pump featuring a cutting blade that grinds up waste into pulp for discharge through small bore pipework to a drainage pipe. The Sanipack Pro Up allows connection to a WC, basin, bidet and shower. It has three inlets, fits discreetly within fitted furniture and it discharges through 22, 28 or 32mm pipework. With a quiet motor and new design it offers easy access to the tank for servicing and maintenance. It is quieter and more efficient than other products on the market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sanipackproup
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanibroyeur
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC011009
    • ชื่อ ETIMFaeces pump with standard motor