เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    The Rainkit Sanisub 800 is a complete lifting kit designed for clear water, flood water, and rainwater, ideal for parking ramps. It includes two Sanisub 800 pumps mounted on a stainless steel frame, operating alternately.
    The kit contains: a control box, PVC piping, a stainless steel frame, two pumps, and an alarm float.

    สเปคสินค้า
    • Submersible pump for clear water
      Immersion up to 7 m
      Grain size 20 mm
      Automatic activation
      Alternating operation of both pumps
      Pre-mounted outlets

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rainkit-sanisub-800
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanisub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)426
    • กว้าง (มิลลิเมตร)363
    • ความลึก (มิลลิเมตร)454
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองStainless steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม