เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicondens Deco+

    The Sanicondens Deco + pump allows you to lift and evacuate condensates from a gas boiler with a power of up to 25 kW. Its very compact design and quiet operation (< 25 dB(A)) make it the ideal pump for boilers installed in small visible spaces, such as in a kitchen.
    Efficient, the Sanicondens Deco + boiler condensate pump offers a lifting height of 6m.
    Sanicondens Deco + is delivered with the wall mounting kit and the screw cover.

    สเปคสินค้า
    • Compact solution for an aesthetic installation
      Ideal for lifting condensates from a boiler installed in a kitchen
      Easy assembly: wall mounting provided

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sanicondens-deco
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanicondens
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)117
    • กว้าง (มิลลิเมตร)147
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม