เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanifos 280 - grey water and rainwater

    Sanifos 280 is a lifting station designed to lift rainwater or grey water, depending on the model. It is also suitable for lifting water after an individual treatment system.It consists of a 280-litre tank and a pump with an adjustable float and automatic activation, capable of lifting water up to 90°C. Sanifos 280 is supplied complete with hydraulics, shut-off valve and non-return valve. A 30 cm riser is available as an option.

    สเปคสินค้า
    • Easy installation: pre-assembled elements
      Variable FEA: 3 drilling zones
      Automatic operation
      Self-cleaning tank bottom
      Non-return valves and shut-off valves supplied

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sanifos-280-rain-water
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifos
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม