เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanipro XR

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)
    The Sanipro XR is the ideal solution for the installation of a new bathroom. Aesthetically pleasing, it consists of a high-performance macerator with silent technology (46 dB (A)), as well as an access hatch for easy and quick maintenance. In addition, thanks to its 4 available entrances, it allows to connect all the sanitary equipment of a complete bathroom: Shower; hand basin; toilet and bidet. Its activated carbon filter neutralizes odours and its power allows it to raise water up to 5m vertically and 100m horizontally.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.saniproxr
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanibroyeur
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • รหัส ETIMEC011009
    • ชื่อ ETIMFaeces pump with standard motor
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)