เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanitop
Sanitop
Sanitop
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanitop

    The Sanitop is similar to the original macerator pump designed by SFA 60 years ago, but it allows connection to a basin as well as a WC. A macerator is a pump that can be installed to take black waste water away from WC's, basins, showers and a range of other appliances. It is a pump featuring a cutting blade that grinds up waste into pulp for discharge through small bore pipework to a drainage pipe. The Sanitop has two inlets, to allow for both the WC and basin connection, it fits unobtrusively behind a WC and it discharges through 22, 28 or 32 mm pipework. With a quiet motor and the improved casing design the Sanitop Up looks neater and more discreet than ever. It is quieter and more efficient than other products on the market. The new design offers easy access to the tank for servicing and maintenance. A Sanialarm can be fitted to this product for added peace of mind if required.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sanitop
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanibroyeur
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • วัสดุรองPP-MD
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • รหัส ETIMEC011009
    • ชื่อ ETIMFaeces pump with standard motor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
    เช็กเกีย
    ตุรกี
    โปรตุเกส
    เวียดนาม
    โปแลนด์
    อินเดีย
    รัสเซีย
    โรมาเนีย
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)