เผยแพร่สินค้าของคุณ
SCU 350 Bidet Wall Frame
SIAMP UK

SCU 350 Bidet Wall Frame

The advantages of BCM790: - Fast, precise, easy installation. - Robust, load bearing to 400kg. - Versatile to receive a large variety of pans or bidets - Versatile to receive a large variety of cisterns - Versatile to receive a large variety of drainages FOCUS ON: #RESISTANT Benefitting from a long experience in cistern frame designs, SIAMP puts all its knwoledge in designing long lasting 400 kg load bearing resistant frames.
สเปคสินค้า
  • Wall frame for wall hung bidet, 10-year guarantee, self supporting, 4 floor fixing points. Adjustable height from 508 to 550 mm, width 350 mm. Bidet supply bent pipes from Ø 30 to 50 mm, bidet drain bent pipes from Ø 90 to 120 mm. Supplied with floor and bidet fixing accessories. Supplied without cistern, bent pipe and bidet connector.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.31-2505-10
  • Product familyConcealed cisterns
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SCU 350
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)140
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยโมนาโก
  • ผลิตโดยตุรกี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.45
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationTank
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร