เผยแพร่สินค้าของคุณ
Signature Bath LPI5430-S-RD Walk-In Bathtub with Right Drain
Signature Bath

Signature Bath LPI5430-S-RD Walk-In Bathtub with Right Drain

  • Durable high Luster Acrylic shell - heavily coated with fiberglass resin backing.
  • Ridged Polished stainless Steel support Frame.
  • Non-slip seat & tub floor.
  • Package dimensions: 60.0" L x 48.0" W x 48.0" H.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: LPI5430-S-RD
    Item Weight: 135 pounds
    Product Dimensions: 54 x 30 x 38 inches
    Item model number: LPI5430-S-RD
    Size: 54" x 30" x 38"
    Color: White
    Material: Stainless Steel
    Shape: rectangle
    Power Source: AC
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Inside
    Included Components: Bath tub

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Signature-Bath-LPI5430-S-RD-Walk-In-Bathtub-with-Right-Drain
  • Product familyBathtub
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Walk-In
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (88)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)