Exterior compact linear grazing luminaire with intelligent RGBA light
Graze Compact Powercore, RGBA is a high-performance, exterior linear luminaire designed to highlight architectural features like molding details, archways and windows up to two stories high. Graze Compact RGBA luminaires adds a separate amber LED which expands the available range of colors to include warmer tones such as rich gold, yellow, and orange shades. Multiple luminaire lengths and beam angles support a large range of façade or surface illumination applications. The brand new low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage make Graze Compact luminaires easy to install and operate.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย |
|---|
กัมพูชา |
เกาหลีใต้ |
เกาหลีเหนือ |
เกาะคริสต์มาส |
คาซัคสถาน |
คีร์กีซสถาน |
จอร์เจีย |
จีน |
ญี่ปุ่น |
เติร์กเมนิสถาน |
ไต้หวัน |
ทาจิกิสถาน |
ไทย |
เนปาล |
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี |
บรูไน |
บังกลาเทศ |
ปากีสถาน |
พม่า |
ฟิลิปปินส์ |
ภูฏาน |
มองโกเลีย |
มัลดีฟส์ |
มาเก๊า |
มาเลเซีย |
ลาว |
เวียดนาม |
ศรีลังกา |
สิงคโปร์ |
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) |
อาเซอร์ไบจาน |
อาร์เมเนีย |
อินเดีย |
อินโดนีเซีย |
อุซเบกิสถาน |
ฮ่องกง |